제품 게시
Fastening plate  for membrane roofs
Lindab

Fastening plate for membrane roofs

Fastening plate for roofs with high profile sheet, insulation and bitumen/felt/rubber membrane. Assembly conditions: • Steel sheet – min thickness = 0.7 mm. • Approved with elective bitumen/felt membrane. • Insulation thickness 50-300 mm.
기술 사양
  • 특징 참조fastening-plate-tatplat
  • 제품군Roof Safety System
  • 제품분류Fastening Plate
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2017-12-01
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)2
  • 너비(mm)400
  • 깊이(mm)470
관련성
  • 주 재료아연 도금 강판
  • 설계국가스웨덴
  • 제조국가스웨덴
  • 순 중량(Kg)2.6
분류
  • BIMobject 카테고리건축 - 지붕 액세서리

지역 가용성

유럽