제품 게시
FFV - Fixation angle for facade cassettes
Lindab

FFV - Fixation angle for facade cassettes

This thin gauge steel flashing gives a decorative covering at the termination of a cassette facade, for example towards the side of a window. It can be obtained in the Lindab colour and coating of your choice. This flashing is intended to be mounted on the underlying batten and to be used in combination with the lining flashing FFOB2. See the BIM manual for further information.

기술 사양
  • 특징 참조FFV
  • 제품군Wall System
  • 제품분류Facade Cassettes
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2018-10-23
  • 에디션 넘버3
관련성
  • 주 재료아연 도금 강판
  • 설계국가스웨덴
  • 제조국가스웨덴
분류
  • BIMobject 카테고리벽 - 벽
  • IFC 분류객체
  • UNSPSC 이름Flashings
  • UNSPSC 코드30151602
  • Uniclass 2015 코드Pr_35_90_30
  • Uniclass 2015 설명Flashings and aprons
  • CSI 마스터 형식 2014 코드07 62 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Sheet Metal Flashing and Trim
  • OmniClass 번호23-13 37 13
  • OmniClass 제목Exterior Wall Cladding
  • CSI 단일 형식 II 코드B2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Exterior Walls