제품 게시
HSK - Gable barge board flashing for metal roofs
Lindab

HSK - Gable barge board flashing for metal roofs

This thin gauge steel flashing protects the connection between wall and roof on the gable against rainfall. It is primarily used on buildings with metal roofs and a roof overhang. It can be obtained in the Lindab colour and coating of your choice. The flashing has an adjustable height measure. See the BIM manual for further information.

기술 사양
  • 특징 참조HSK
  • 제품군Wall System
  • 제품분류Sandwich Panels
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2018-08-28
  • 에디션 넘버5
관련성
  • 주 재료아연 도금 강판
  • 설계국가스웨덴
  • 제조국가스웨덴
분류
  • BIMobject 카테고리건축 - 지붕 액세서리
  • IFC 분류객체
  • UNSPSC 이름Flashings
  • UNSPSC 코드30151602
  • Uniclass 2015 코드Pr_35_90_30
  • Uniclass 2015 설명Flashings and aprons
  • CSI 마스터 형식 2014 코드07 62 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Sheet Metal Flashing and Trim
  • OmniClass 번호23-13 41 13
  • OmniClass 제목Roof Flashings
  • CSI 단일 형식 II 코드B3010
  • CSI 단일 형식 II 제목Roof Coverings