제품 게시
KBG edge beam for LHP130
Lindab

KBG edge beam for LHP130

Sheet metal beam that’s mounted at the gables as a roof edge for LHP130 roof deckings. Sheet thickness is calculated when stressed skin action are required.

기술 사양
  • 특징 참조kbg-130
  • 제품군Steel profiles
  • 제품분류High Profiles
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2022-08-19
  • 에디션 넘버2
관련성
  • 주 재료아연 도금 강판
  • 설계국가스웨덴
  • 제조국가스웨덴
분류
  • BIMobject 카테고리건축 - Beams & Lintels
  • IFC 분류보
  • UNSPSC 이름Structural building products
  • UNSPSC 코드3013
  • Uniclass 2015 코드Pr_20_76_51_21
  • Uniclass 2015 설명Cold-formed galvanized steel sections
  • CSI 마스터 형식 2014 코드05 40 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Cold-Formed Metal Framing
  • OmniClass 번호23-13 35 19
  • OmniClass 제목Rafters, Beams, and Joists

지역 가용성

유럽
노르웨이
덴마크
루마니아
스웨덴
슬로바키아
체코 공화국
폴란드
헝가리