제품 게시
P-PIL7 - Vertical joint flashing for sandwich wall
Lindab

P-PIL7 - Vertical joint flashing for sandwich wall

This thin gauge steel flashing gives a decorative covering and weather protection for the vertical joints between sandwich panels, with hidden attachments. The flashing is positioned directly on the P-PIL7FS mounting rail. It can be obtained in the Lindab colour and coating of your choice. See the BIM manual for further information.

기술 사양
  • 특징 참조P-PIL7
  • 제품군Wall System
  • 제품분류Sandwich Panels
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-05-31
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료아연 도금 강판
  • 설계국가스웨덴
  • 제조국가스웨덴
분류
  • BIMobject 카테고리벽 - 벽
  • IFC 분류객체
  • UNSPSC 이름Flashings
  • UNSPSC 코드30151602
  • Uniclass 2015 코드Pr_35_90_30
  • Uniclass 2015 설명Flashings and aprons
  • CSI 마스터 형식 2014 코드07 62 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Sheet Metal Flashing and Trim
  • OmniClass 번호23-13 37 13
  • OmniClass 제목Exterior Wall Cladding
  • CSI 단일 형식 II 코드B2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Exterior Walls