제품 게시
Half round gutter 190
Half round gutter 190
Half round gutter 190
Half round gutter 190
Half round gutter 190
Half round gutter 190
Half round gutter 190
Half round gutter 190
Half round gutter 190
Half round gutter 190
    Lindab

    Half round gutter 190

    별점 4.0/54.0(5 리뷰)
    The half round gutter both looks good at the house and prevent the houses from being damaged because of rain. A perfect combination! Choose from a big assortment of fittings with a perfect fit to the gutter and in the same material for perfect match. This product is made of precoated galvanized steel in 0,6mm thickness. Because of the high quality steel it will age in the same way as all the other products in the system and no difference in design will occur.
    기술 사양
    • 특징 참조r-190
    • 제품군Rainwater System
    • 제품분류Half Round System
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-02-25
    • 에디션 넘버2
    • 너비(mm)190
    관련성
    • 주 재료아연 도금 강판
    • 설계국가스웨덴
    • 제조국가스웨덴
    분류
    • BIMobject 카테고리건축 - 지붕 액세서리
    • IFC 분류객체
    • UNSPSC 이름Rain gutters and accessories
    • UNSPSC 코드301517
    • Uniclass 2015 코드Pr_65_50_35
    • Uniclass 2015 설명Gutters and accessories
    • CSI 마스터 형식 2014 코드07 71 23
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Manufactured Gutters and Downspouts
    • OmniClass 번호23-13 41 33
    • OmniClass 제목Roof Gutters
    • CSI 단일 형식 II 코드D2040
    • CSI 단일 형식 II 제목Rain Water Drainage

    지역 가용성

    유럽
    노르웨이
    덴마크
    루마니아
    스웨덴
    슬로바키아
    영국
    체코 공화국
    폴란드
    헝가리