한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.
새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.
Revit 바로 옆에서 BIM 개체로 직접 작업
2GB 클라우드 스토리지 - Revit 콘텐츠 저장
Revit에서 바로 내재 탄소 LCA(A1-A3) 획득
Long rectangular rafter bracket with clips is used on the roof pitch under the roof material and bended at the construction site to the right degrees to create a good slope for the gutter.
This product is made of powder coated galvanized steel in 5mm thickness. The powder is carefully developed to have perfect match to the precoated material and no difference in design will occur.
According to applicable European Norms (EN 1462:2005) all brackets for rainwater systems need to be classified according to load bearing capacity. The EN norm has two load Classes H (750 N) and L (500 N). The adjustable fascia bracket KLK is tested and approved according to this norm with result within class H (high load capability).
지역 가용성
| 유럽 |
|---|
노르웨이 |
덴마크 |
루마니아 |
스웨덴 |
슬로바키아 |
영국 |
체코 공화국 |
폴란드 |
헝가리 |

Revit용 Design App
한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.
새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.