제품 게시
Snow guard fence pipe system for concrete tile roofs
Snow guard fence pipe system for concrete tile roofs
Snow guard fence pipe system for concrete tile roofs
    Lindab

    Snow guard fence pipe system for concrete tile roofs

    Snow guard fence pipe system for concrete tile roofs. Designed to prevent the uncontrolled falling of snow and ice from roofs and allows the removal of accumulated snow in a safe manner. Calculate the distance between consoles with http://roofsafetysystems.lindab.com/ depending on location, snow zone, roof slope and pitched roof length. Quick and easy installation with fixings that preserves the roof’s waterproofing. Approved as an anchorage point for personal fall protection equipment.
    사양
    • Height 150 mm. Maximum distance between consoles are 1200 mm. The snow fence conforms to SS 831335. Made of zink-magnesium coated steel. Powder coated in a wide range of colors. 30 years warranty. Grid weight: 2,1 kg/m.
    기술 사양
    • 특징 참조snow-guard-pipe-system-kobetl
    • 제품군Roof Safety System
    • 제품분류Snow Guard System
    • 유형조립식 (다중 개체)
    • 게시일2017-12-12
    • 에디션 넘버2
    관련성
    • 주 재료아연 도금 강판
    • 설계국가스웨덴
    • 제조국가스웨덴
    분류
    • BIMobject 카테고리건축 - 지붕 액세서리
    • IFC 분류객체
    • UNSPSC 이름Fencing
    • UNSPSC 코드301520
    • Uniclass 2015 코드Ss_25_16_05
    • Uniclass 2015 설명Avalanche and snow barrier systems
    • CSI 마스터 형식 2014 코드07 72 53
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Snow Guards
    • OmniClass 번호23-13 41 21
    • OmniClass 제목Roof Snow Guards

    지역 가용성

    유럽
    노르웨이
    덴마크
    루마니아
    스웨덴
    슬로바키아
    체코 공화국
    폴란드
    헝가리
    BIMobject 제품 라이브러리

    Revit용 Design App

    한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.

    새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.

    • 체크 표시Revit 바로 옆에서 BIM 개체로 직접 작업
    • 체크 표시 2GB 클라우드 스토리지 - Revit 콘텐츠 저장
    • 체크 표시 Revit에서 바로 내재 탄소 LCA(A1-A3) 획득