제품 게시
Reinforced pipe 2000mm
Reinforced pipe 2000mm
Reinforced pipe 2000mm
Reinforced pipe 2000mm
Reinforced pipe 2000mm
Reinforced pipe 2000mm
Reinforced pipe 2000mm
Reinforced pipe 2000mm
Reinforced pipe 2000mm
Reinforced pipe 2000mm
    Lindab

    Reinforced pipe 2000mm

    별점 4.8/54.8(5 리뷰)

    A reinforced pipe in the length 2 meter. 
    Reinforced pipes and outlets a perfect for public areas, such as schools and arenas, to withstand accidents or abuse. Choose from coated, stainless or galvanized finishes. The products are made of 2 mm hot dip-galvanized steel or 1.5 mm stainless steel plate.
    Connect the reinforced pipes to the ground connection with a drain shoe (BUTK).

    기술 사양
    • 특징 참조vandal-std-2000
    • 제품군Rainwater System
    • 제품분류Accessories
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-06-14
    • 에디션 넘버2
    • 너비(mm)100
    관련성
    • 주 재료아연 도금 강판
    • 설계국가스웨덴
    • 제조국가스웨덴
    분류
    • BIMobject 카테고리건축 - 지붕 액세서리
    • IFC 분류객체
    • UNSPSC 이름Rain gutters and accessories
    • UNSPSC 코드301517
    • Uniclass 2015 코드Pr_65_50_35
    • Uniclass 2015 설명Gutters and accessories
    • CSI 마스터 형식 2014 코드07 71 23
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Manufactured Gutters and Downspouts
    • OmniClass 번호23-13 41 39 11
    • OmniClass 제목Roof Downspouts
    • CSI 단일 형식 II 코드D2040
    • CSI 단일 형식 II 제목Rain Water Drainage

    지역 가용성

    유럽
    노르웨이
    덴마크
    루마니아
    스웨덴
    슬로바키아
    영국
    체코 공화국
    폴란드
    헝가리