제품 게시
Wall ladder system with 350 offset
Wall ladder system with 350 offset
Wall ladder system with 350 offset
Wall ladder system with 350 offset
    Lindab

    Wall ladder system with 350 offset

    Wall ladder system with 350 mm. offset for facade installation. The wall ladder comes with different console depth depending on eave measurement. To prohibit unwarranted access to the wall ladder it should end 3 meters above ground or the climbing protection plate shall be connected to the lower part of the ladder. When the facade height is below 5 meter use the sliding protection in combination with a ground ladder. Optional wire system and hand rail features. The wire system option eliminates the need to reconnect the personal fall protection equipment when ascending or descending the wall ladder. The hand rail option provides a safe way to move from the wall ladder to the roof area. Approved as an anchorage point for personal fall protection equipment.
    사양
    • Ladder width is 450 mm. Maximum distance between consoles are 2000 mm. The facade ladder is CE-labelled and conforms to SS 831340. Made of zink-magnesium coated steel. Powder coated in a wide range of colors. 30 years warranty. Weight: 3,0 kg/m.
    기술 사양
    • 특징 참조wall-ladder-system-kofsn-350
    • 제품군Roof Safety System
    • 제품분류Wall Ladder System
    • 유형조립식 (다중 개체)
    • 게시일2017-12-12
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료아연 도금 강판
    • 설계국가스웨덴
    • 제조국가스웨덴
    분류
    • BIMobject 카테고리건축 - 지붕 액세서리
    • IFC 분류객체
    • UNSPSC 이름Ladders
    • UNSPSC 코드30191501
    • Uniclass 2015 코드Pr_25_30_85_02
    • Uniclass 2015 설명Access ladders
    • CSI 마스터 형식 2014 코드05 51 33
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Metal Ladders
    • OmniClass 번호23-17 23 15
    • OmniClass 제목Ladders

    지역 가용성

    유럽
    노르웨이
    덴마크
    루마니아
    스웨덴
    슬로바키아
    체코 공화국
    폴란드
    헝가리
    BIMobject 제품 라이브러리

    Revit용 Design App

    한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.

    새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.

    • 체크 표시Revit 바로 옆에서 BIM 개체로 직접 작업
    • 체크 표시 2GB 클라우드 스토리지 - Revit 콘텐츠 저장
    • 체크 표시 Revit에서 바로 내재 탄소 LCA(A1-A3) 획득