제품 게시
BIG ONE - Emergency signalling luminaire
BIG ONE - Emergency signalling luminaire
BIG ONE - Emergency signalling luminaire
BIG ONE - Emergency signalling luminaire
    Linergy

    BIG ONE - Emergency signalling luminaire

    LED Emergency signalling luminaires Ideal for large areas Available in the versions with 60 m and 80 m visibility Low environmental impact
    사양
    • TECHNICAL FEATURES Viewing distance: 80 m and 60 m Not maintained (N/M) operation option High luminosity panel Pictograms in PVC (to be ordered separately) Available in white colour RAL 9003 Polycarbonate panel Compliant with European standards EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 1838 Photobiological hazard free according to standard EN 62471 INSTALLATION Big One can be installed on ceilings and walls. It can be used as single face or double face. With optional accessories, it can be installed suspended
    기술 사양
    • 특징 참조big-one
    • 제품군Signalling luminaires
    • 제품분류Signalling luminaires
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-10-03
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료Iron
    • 부 재료전자 및 광학 구성품
    • 설계국가이탈리아
    • 제조국가이탈리아
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 응급 상황 및 보안
    • IFC 분류조명 기구
    • ETIM 코드EC001955
    • ETIM 이름Sign luminaire
    • OmniClass 번호23-35 47 15
    • OmniClass 제목Exit Illuminated Signs

    지역 가용성

    유럽 아시아 오세아니아 남아메리카 아프리카 북미