제품 게시
FREE - Emergency lighting luminaire
FREE - Emergency lighting luminaire
FREE - Emergency lighting luminaire
FREE - Emergency lighting luminaire
    Linergy

    FREE - Emergency lighting luminaire

    LED Emergency lighting luminaire Recessed installation on 503 box, selectable duration and operation mode (M+N/M) Minimum thickness Ideal for small areas
    사양
    • TECHNICAL FEATURES Selectable duration: 1h/3h, 2h/6h Possibility to set the luminaire for N/M (Non Maintained) or M (Maintained) Flush with the wall installation Integrated plaque and diffuser Recharcheable and replaceable battery Recharge: 24h Complies to Europen Norms EN 60598-1, EN 60598-2-22 No photobiological risk in accordance to EN 62471 INSTALLATION Free can be installed recessed on 503 box
    기술 사양
    • 특징 참조free
    • 제품군Emergency luminaires
    • 제품분류Emergency luminaires
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-02-02
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)80
    • 너비(mm)115
    • 깊이(mm)6
    관련성
    • 주 재료PC/ABS
    • 부 재료전자 및 광학 구성품
    • 설계국가이탈리아
    • 제조국가이탈리아
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 응급 상황 및 보안
    • IFC 분류조명 기구
    • ETIM 코드EC001957
    • ETIM 이름Emergency luminaire
    • OmniClass 번호23-35 47 13
    • OmniClass 제목Emergency Lighting

    지역 가용성

    유럽 아시아 오세아니아 남아메리카 아프리카 북미