제품 게시
NANOLED - Emergency lighting luminaire
NANOLED - Emergency lighting luminaire
NANOLED - Emergency lighting luminaire
    Linergy

    NANOLED - Emergency lighting luminaire

    LED Emergency lighting luminaire Recessed on false ceilings, simple to install and effective Simple and efficient solution for residential applications Maintainance free Recessed installation in the ceiling
    사양
    • TECHNICAL FEATURES Symmetrical lens Available in white colour (RAL 9003) Protection rating: IP40 from the bottom and IP20 from the top Maximum battery recharging time 12h Compliant with European standards EN 60598-1, EN 60598-2-22 INSTALLATION Nanaoled can be installed recessed on false ceilings. It can also installed on ceilings, with optional accessories.
    기술 사양
    • 특징 참조nanoled
    • 제품군Emergency luminaires
    • 제품분류Vialed emergency luminaires
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-10-03
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 부 재료전자 및 광학 구성품
    • 설계국가이탈리아
    • 제조국가이탈리아
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 응급 상황 및 보안
    • IFC 분류조명 기구
    • ETIM 코드EC001957
    • ETIM 이름Emergency luminaire
    • OmniClass 번호23-35 47 13
    • OmniClass 제목Emergency Lighting

    지역 가용성

    유럽 아시아 오세아니아 남아메리카 아프리카 북미