제품 게시
QUBE - Emergency signalling luminaire
QUBE - Emergency signalling luminaire
QUBE - Emergency signalling luminaire
QUBE - Emergency signalling luminaire
QUBE - Emergency signalling luminaire
    Linergy

    QUBE - Emergency signalling luminaire

    LED Emergency signalling luminaires Cubic shape, ideal for identifying escape routes Available in two versions with 26 m or 44 m viewing visibility
    사양
    • TECHNICAL FEATURES Viewing visibility: 44 m and 26 m Test button High luminosity panel PVC pictograms supplied as standard Protection rating: IP43 (44 m), IP32 (26 m) Compliant with European standards EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 1838 Photobiological hazard free according to standard EN 62471 INSTALLATION Qube can be installed on ceilings and walls. With optional accessories it can also be installed suspended with rigid rod or with chains.
    기술 사양
    • 특징 참조qube
    • 제품군Signalling luminaires
    • 제품분류Signalling luminaires
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-10-03
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료PC/ABS
    • 부 재료전자 및 광학 구성품
    • 설계국가이탈리아
    • 제조국가이탈리아
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 응급 상황 및 보안
    • IFC 분류조명 기구
    • ETIM 코드EC001955
    • ETIM 이름Sign luminaire
    • OmniClass 번호23-35 47 15
    • OmniClass 제목Exit Illuminated Signs

    지역 가용성

    유럽 아시아 오세아니아 남아메리카 아프리카 북미