제품 게시
VIALED IP65 - Emergency lighting luminaire
VIALED IP65 - Emergency lighting luminaire
VIALED IP65 - Emergency lighting luminaire
    Linergy

    VIALED IP65 - Emergency lighting luminaire

    LED Emergency lighting luminaire Recessed on false ceilings 2 LEDs for an even higher luminous flux Metal gear in white or grey color Includes symmetrical and asymmetrical optics
    사양
    • TECHNICAL FEATURES 2 LEDs with the highest light efficiency Patented optics Colour temperature 4000K Available in white and grey IP65 spotlight, IP20 electronic module Installation on surfaces that are normally flammable Compliant with European standards EN 60598-1, EN 60598-2-22 INSTALLATION Vialed IP65 can be installed recessed on false ceilings. It can also be installed on ceilings, with optional accessories.
    기술 사양
    • 특징 참조vialed-ip65
    • 제품군Emergency luminaires
    • 제품분류Vialed emergency luminaires
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-10-03
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료금속
    • 부 재료전자 및 광학 구성품
    • 설계국가이탈리아
    • 제조국가이탈리아
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 응급 상황 및 보안
    • IFC 분류조명 기구
    • ETIM 코드EC001957
    • ETIM 이름Emergency luminaire
    • OmniClass 번호23-35 47 13
    • OmniClass 제목Emergency Lighting

    지역 가용성

    유럽 아시아 오세아니아 남아메리카 아프리카 북미