제품 게시
LP 5 - System 10 - Dicke 12 cm
LP 5 - System 10 - Dicke 12 cm
LP 5 - System 10 - Dicke 12 cm
LP 5 - System 10 - Dicke 12 cm
LP 5 - System 10 - Dicke 12 cm
LP 5 - System 10 - Dicke 12 cm
LP 5 - System 10 - Dicke 12 cm
    Lithonplus

    LP 5 - System 10 - Dicke 12 cm

    There is a German and French product description. Please change the language for this information.
    사양
    • Formats (length x width):
      30 x 15 cm
      40 x 20 cm
      40 x 40 cm
      45 x 15 cm

      There is a German and French product specification. Please change the language for this information.

    기술 사양
    • 특징 참조lp-5_system-10_12cm
    • 제품군flooring
    • 제품분류Pavement
    • 유형건축 자재
    • 게시일2019-01-11
    • 에디션 넘버1
    • 깊이(mm)120
    관련성
    • 주 재료콘크리트
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    분류
    • BIMobject 카테고리건축 자재 - Pavers & Stones
    • IFC 분류Floor
    • UNSPSC 이름Paving blocks
    • UNSPSC 코드30171701
    • Uniclass 2015 코드Pr_25_93_60_17
    • Uniclass 2015 설명Concrete paving blocks
    • CSI 마스터 형식 2014 코드32 13 13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Concrete Paving
    • OmniClass 번호23-11 21 00
    • OmniClass 제목Pavements
    • CSI 단일 형식 II 코드B1010
    • CSI 단일 형식 II 제목Floor Construction

    지역 가용성

    유럽
    독일
    스위스
    오스트리아
    폴란드
    프랑스