제품 게시
OmniBord® Plus - Einstiegshöhe 18
OmniBord® Plus - Einstiegshöhe 18
OmniBord® Plus - Einstiegshöhe 18
OmniBord® Plus - Einstiegshöhe 18
    Lithonplus

    OmniBord® Plus - Einstiegshöhe 18

    There is a German product description. Please change the language for this information.

    사양
    • There is a German product description. Please change the language for this information.

    기술 사양
    • 특징 참조omnibord-plus-eh18
    • 제품군flooring
    • 제품분류Kerbstones
    • 유형건축 자재
    • 게시일2024-08-13
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)330
    • 너비(mm)430
    • 깊이(mm)1000
    관련성
    • 주 재료콘크리트
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Kg)295
    분류
    • BIMobject 카테고리건축 자재 - Pavers & Stones
    • IFC 분류Floor
    • Uniclass 2015 코드Pr_25_93_60_17
    • Uniclass 2015 설명Concrete paving blocks
    • CSI 마스터 형식 2014 코드32 13 13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Concrete Paving
    • OmniClass 번호23-11 21 00
    • OmniClass 제목Pavements

    지역 가용성

    유럽
    독일
    스위스
    오스트리아
    폴란드
    프랑스