한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.
새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.
Revit 바로 옆에서 BIM 개체로 직접 작업
2GB 클라우드 스토리지 - Revit 콘텐츠 저장
Revit에서 바로 내재 탄소 LCA(A1-A3) 획득
The telescopic lip dock leveller 233 60kN is an electro-hydraulic dock leveller. Both the platform as well as the lip are powered hydraulically. The telescopic lip dock leveller 233 60kN is operated with a 4-button operation. The movement of the platform and lip can be individually controlled and they can, therefore, be accurately moved to the required position. It is also suitable to load or unload so-called 'last cargo' below the dock level. Loading Systems dock levellers can be tailor-made and, because of varying client specific requirements and constructional elements a large range of built-in possibilities can be offered. By making the correct decision, cost considerable savings can be made.

Revit용 Design App
한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.
새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.