문서 번호: | 4311-16-TT021SS |
---|---|
제조 업체: | Logiwaste |
제품군: | Pipe Systems |
제품 그룹: | Straight pipes |
너비 (mm): | 13500 |
높이 (mm): | 500 |
게시 날짜: | 2020-02-06 |
판 번호: | 1 |
유형: | 개체 (단일 개체) |
Logiwaste straight pipes are made from welded mild steel tubes in different steel qualities. The straight pipes are as far as possible designed and selected to have a fix internal diameter to eliminate the sharp edges formed between connected pipes of different diameters.
The welded steel straight pipes used in Logiwaste’s pipe systems are designed to minimize the wear of the bags being transported as well as the wear on the tubes, resulting in a long-life, reliable pipe system.
Search: Waste, waste management, waste collection, AWCS, automatic waste collection, vacuum waste collection, laundry collection, pneumatic waste collection, vacuum transport, waste inlets, container
제품 데이터 url: | https://www.logiwaste.com/en/ |
---|---|
설치 지침: | |
COBie Product Data Sheet: | |
제품 인증: | |
기술 설명: | |
교육 비디오: | |
GTIN 코드: |
Qr 코드는 아래 정적 URL을 포함하고 아이폰이나 스마트폰 같은 장치에 의해 스캔한 경우 다시 이 페이지로 가져올 것 이다
https://www.bimobject.com/ko/logiwaste/product/4311-16-tt021ss
주요 자료: | Steel |
---|---|
보조 자료: | |
설계: | Sweden |
제조: |
BIMobject 카테고리: | 엔지니어링 및 인프라 - Waste |
---|
BIMobject®