제품 게시
(BD) Deep Bowl - Interior Decorative
LSI Industries

(BD) Deep Bowl - Interior Decorative

Create the indoor and outdoor architectural experience your project needs. Blending together a variety styles, shapes and finishes to compliment a myriad of architectural building designs, the Abolite RLM Series provides the performance, illumination tools, and possibilities you need through aesthetic appeal, design integrity and extensive product flexibility. LSI and Abolite — the names you trust for high-quality, high-performance RLM lighting solutions.

기술 사양
  • 특징 참조lsi-bd-indoor-dec
  • 제품군Indoor Lighting
  • 제품분류Interior Decorative
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2023-05-11
  • 에디션 넘버1
  • 높이(인치)6.07
  • 너비(inches)20.62
  • 깊이(inches)20.62
관련성
  • 주 재료아연 도금 강판
  • 부 재료유리
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
  • 순 중량(Lbs)15
분류
  • BIMobject 카테고리조명 - 펜던트
  • IFC 분류조명 기구
  • UNSPSC 이름Lighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC 코드3911
  • Uniclass 2015 코드EF_70_80
  • Uniclass 2015 설명Lighting
  • CSI 마스터 형식 2014 코드26 56 23
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Area Lighting
  • OmniClass 번호23-35 47 11
  • OmniClass 제목Lighting Fixtures
  • CSI 단일 형식 II 코드D5020
  • CSI 단일 형식 II 제목Lighting & Branch Wiring