제품 게시
(ENM4) Enterprise – Decorative Post Top
LSI Industries

(ENM4) Enterprise – Decorative Post Top

Featuring LSI’s high-performance LED optical system, the Enterprise is designed for illuminating pathways, walkway areas and campus sites. Its modern look complements contemporary architectural design elements of a site. These fixtures provide improved photometric performance and save up to 80% in energy usage when compared to existing HID.

Please visit product site for more fixture documents and published reports.

기술 사양
  • 특징 참조lsi-enm4
  • 제품군Outdoor Lighting
  • 제품분류Decorative & Post Top
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2016-09-15
  • 에디션 넘버1
  • 높이(인치)31.19
  • 너비(inches)25.25
  • 깊이(inches)25.25
관련성
  • 주 재료알루미늄
  • 부 재료유리
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
  • 순 중량(Lbs)64
분류
  • BIMobject 카테고리조명 - 외부
  • IFC 분류조명 기구
  • UNSPSC 이름Lighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC 코드3911
  • Uniclass 2015 코드EF_70_80
  • Uniclass 2015 설명Lighting
  • CSI 마스터 형식 2014 코드26 56 23
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Area Lighting
  • OmniClass 번호23-35 47 11
  • OmniClass 제목Lighting Fixtures
  • CSI 단일 형식 II 코드D5020
  • CSI 단일 형식 II 제목Lighting & Branch Wiring