제품 게시
(GA24, GA22, GA14) High Efficiency Troffer
LSI Industries

(GA24, GA22, GA14) High Efficiency Troffer

The LED GA is a high efficiency LED Troffer. This high-performance fixture comes in 3 sizes with a choice of lumen outputs to best light your interior space. The low profile housing (3¼“ deep) makes it ideal for tight plenums.

With a limited 5-year warranty, the LED GA has a hinged and latched door frame operating system and is available in 2’ x 4’, 2’ x 2’ and 1’ x 4’ sizes.

Please visit product site for more fixture documents and published reports.

기술 사양
  • 특징 참조lsi-ga_p12
  • 제품군Indoor Lighting
  • 제품분류Troffers
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2016-09-15
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료
  • 부 재료아크릴
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리조명 - 천장 설치
  • IFC 분류조명 기구
  • Uniclass 2015 코드EF_70_80
  • Uniclass 2015 설명Lighting
  • CSI 마스터 형식 2014 코드26 51 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Interior Lighting
  • OmniClass 번호23-35 47 11
  • OmniClass 제목Lighting Fixtures
  • CSI 단일 형식 II 코드D5020
  • CSI 단일 형식 II 제목Lighting & Branch Wiring