한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.
새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.
Revit 바로 옆에서 BIM 개체로 직접 작업
2GB 클라우드 스토리지 - Revit 콘텐츠 저장
Revit에서 바로 내재 탄소 LCA(A1-A3) 획득
The LED Architectural new construction downlight series delivers superior performance and energy efficiency. Designed to use anodized aluminum reflectors delivering even illumination and low glare, the high performance luminaire offers 1,000 up to 5,000 lumens with color temperatures of 2700K, 3000K, 3500K and 4000K at 80 CRI. Standard driver offers universal (120-277V) and 0-10V dimming down to 1%. The LAD series is ideal for low to medium ceiling heights for retail, hospitality and commercial applications.
Please visit product site for more product downloads and published reports.
지역 가용성
| 북미 |
|---|
멕시코 |
미국 |
캐나다 |

Revit용 Design App
한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.
새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.