제품 게시
(MHB) Modular High Bay - Sports
LSI Industries

(MHB) Modular High Bay - Sports

The Modular High Bay is designed to provide a scalable platform for use in warehousing, gymnasiums and light industrial applications.  This economical high bay solution is designed, manufactured and shipped from the United States. The MHB is capable of outputs up to 90,000 lumens and is uniquely positioned to deliver lighting at very high efficacy levels.

Ideal Applications:  Warehouse lighting, distribution center lighting, gym lighting, automotive service bay lighting, factory lighting.

기술 사양
  • 특징 참조lsi-mhb_sports_interior
  • 제품군Indoor Lighting
  • 제품분류Sports Interior
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2023-01-28
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료알루미늄
  • 부 재료아크릴
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리조명 - 천장 설치
  • IFC 분류조명 기구
  • UNSPSC 이름Lighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC 코드3911
  • Uniclass 2015 코드EF_70_80
  • Uniclass 2015 설명Lighting
  • CSI 마스터 형식 2014 코드26 51 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Interior Lighting
  • OmniClass 번호23-35 47 11
  • OmniClass 제목Lighting Fixtures
  • CSI 단일 형식 II 코드D5020
  • CSI 단일 형식 II 제목Lighting & Branch Wiring

지역 가용성

북미
멕시코
미국
캐나다