제품 게시
(TLWP) Traditional Wall Packs
LSI Industries

(TLWP) Traditional Wall Packs

별점 4.9/54.9(7 리뷰)

Commodity grade wall mounted fixture.  Ideal for illuminating loading areas, parking areas, driveways, sidewalks and facades.  Multiple sizes, color temperatures & efficient lumen output packages are available to provide replacements for HID units ranging from 150w – 400w units.

Please visit product site for more fixture documents and published reports.

기술 사양
  • 특징 참조lsi-tlwp
  • 제품군Outdoor Lighting
  • 제품분류Wall Mount Exterior
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2016-12-09
  • 에디션 넘버1
  • 높이(인치)9.02
  • 너비(inches)11.6
  • 깊이(inches)7.85
관련성
  • 주 재료알루미늄
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
  • 순 중량(Lbs)9.25
분류
  • BIMobject 카테고리조명 - 외부
  • IFC 분류조명 기구
  • Uniclass 2015 코드EF_70_80
  • Uniclass 2015 설명Lighting
  • CSI 마스터 형식 2014 코드26 50 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Lighting
  • OmniClass 번호23-35 47 11
  • OmniClass 제목Lighting Fixtures
  • CSI 단일 형식 II 코드D5020
  • CSI 단일 형식 II 제목Lighting & Branch Wiring

지역 가용성

북미
멕시코
미국
캐나다