제품 게시
(XGBWM3) Greenbriar® Wall Sconce
LSI Industries

(XGBWM3) Greenbriar® Wall Sconce

The LED Greenbriar Wall Sconce XGBWM3 is designed to go with the look of any site lighting fixture. Built with LSI’s LED Crossover technology, this energy efficient wall-mounted fixture creates a brighter environment at lower light levels, making the XGBWM3 ideal for entrance, egress and security lighting.

Please visit product site for more fixture documents and published reports.

기술 사양
  • 특징 참조lsi-xgbwm3
  • 제품군Outdoor Lighting
  • 제품분류Wall Mount Exterior
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2016-04-28
  • 에디션 넘버1
  • 높이(인치)11.38
  • 너비(inches)20.13
  • 깊이(inches)15.38
관련성
  • 주 재료알루미늄
  • 부 재료유리
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
  • 순 중량(Lbs)31
분류
  • BIMobject 카테고리조명 - 외부
  • IFC 분류조명 기구
  • Uniclass 2015 코드EF_70_80
  • Uniclass 2015 설명Lighting
  • CSI 마스터 형식 2014 코드26 56 23
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Area Lighting
  • OmniClass 번호23-35 47 11
  • OmniClass 제목Lighting Fixtures
  • CSI 단일 형식 II 코드D5020
  • CSI 단일 형식 II 제목Lighting & Branch Wiring