제품 게시
(XIRR) Retail Round Ceiling Light - Troffer
LSI Industries

(XIRR) Retail Round Ceiling Light - Troffer

The elegant XIRR round recessed LED luminaire is constructed of a 2’x2’ square aluminum housing with a round aperture and a frosted diffuse acrylic lens to maximize visual comfort and deliver unparalleled performance. The XIRR’s high lumen packages allow for savings from a reduced fixture count compared with standard can lighting, while also enhancing the application environment. Intended applications are for high ceiling areas 15-35’.

기술 사양
  • 특징 참조lsi-xirr
  • 제품군Indoor Lighting
  • 제품분류Troffers
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2016-10-17
  • 에디션 넘버1
  • 높이(인치)3.14
  • 너비(inches)23.8
  • 깊이(inches)23.8
관련성
  • 주 재료알루미늄
  • 부 재료아크릴
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
  • 순 중량(Lbs)20
분류
  • BIMobject 카테고리조명 - 천장 설치
  • IFC 분류조명 기구
  • Uniclass 2015 코드EF_70_80
  • Uniclass 2015 설명Lighting
  • CSI 마스터 형식 2014 코드26 51 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Interior Lighting
  • OmniClass 번호23-35 47 11
  • OmniClass 제목Lighting Fixtures
  • CSI 단일 형식 II 코드D5020
  • CSI 단일 형식 II 제목Lighting & Branch Wiring

지역 가용성

북미