제품 게시
(XRT44) High Output 4'×4' Back-lit Flat Panel
LSI Industries

(XRT44) High Output 4'×4' Back-lit Flat Panel

The XRT 4×4 recessed panel delivers a high-performance lighting solution for unique architectural spaces in hospitality, automotive, and retail environments. The XRT has a seamless 4-ft by 4-ft high-diffusion acrylic lens provides uniform ambient illumination. Four different lumen packages up to 12,000 lumens and three color temperature options are offered. This product is proudly manufactured in the United States.

기술 사양
  • 특징 참조lsi-xrt44
  • 제품군Indoor Lighting
  • 제품분류Flat Panels
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2023-01-10
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료알루미늄
  • 부 재료아크릴
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리조명 - 천장 설치
  • IFC 분류조명 기구
  • UNSPSC 이름Interior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC 코드391115
  • Uniclass 2015 코드EF_70_80
  • Uniclass 2015 설명Lighting
  • CSI 마스터 형식 2014 코드26 51 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Interior Lighting
  • OmniClass 번호23-35 47 11
  • OmniClass 제목Lighting Fixtures
  • CSI 단일 형식 II 코드D5020
  • CSI 단일 형식 II 제목Lighting & Branch Wiring