제품 게시
NOISE LINE

NOISE LINE

Suspended decorative luminaire for LED light sources. The luminaire consists of 3 cubes, appearing in 2 colors with a different surface finish.

  • Perfect combination of aesthetics and ergonomics
  • Universal design
  • Possible illuminance control

사양
  • TECHNICAL DATA
    Mounting: suspended, on wire suspension (included)
    Body: black glossy plastic material
    Colour: black
    Diffuser: opal plexiglass (PLX)

    ELECTRICAL DATA
    Power: 220-240V 50/60Hz
    Includes light source: yes
    Type of equipment: ED

    OPTICAL DATA
    Way of lighting: direct

    GENERAL DATA
    Available on request: DALI
    Warranty: 5 years
    Application: offices, conference rooms, reception desks, shopping centers, car showrooms, boutiques

기술 사양
  • 특징 참조NOISE_LINE
  • 제품군Lamps
  • 제품분류Surface mounted
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2018-10-22
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)140
  • 너비(mm)136
  • 깊이(mm)408
관련성
  • 주 재료금속
  • 설계국가폴란드
  • 제조국가폴란드
  • 순 중량(Kg)2.6
분류
  • BIMobject 카테고리조명 - 조명 기구
  • IFC 분류조명 기구
  • ETIM 코드EG000027
  • ETIM 이름Luminaires
  • UNSPSC 이름Lighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC 코드3911
  • Uniclass 2015 코드Pr_70_70_48
  • Uniclass 2015 설명Luminaires, lighting track and lighting accessories
  • CSI 마스터 형식 2014 코드26 50 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Lighting
  • OmniClass 번호23-35 00 00
  • OmniClass 제목Electrical and Lighting Specific Products and Equipment
  • CSI 단일 형식 II 코드D5020
  • CSI 단일 형식 II 제목Lighting & Branch Wiring

지역 가용성

유럽 아시아 북미 남아메리카 아프리카