제품 게시
POWERLUG LED
보관됨

POWERLUG LED

별점 4.5/54.5(8 리뷰)

Modern floodlight for LED light source.

  • High efficacy to 151 lm/W
  • Passive cooling system
  • Modern design
  • Simple one person mounting
  • Reliability
사양
  • TECHNICAL DATA
    Mounting: on the adjustable holder, on the substrate
    Body: high pressure die-cast aluminum
    Lateral Surface Wind Exposed: 0.163 m²

    ELECTRICAL DATA
    Power supply efficiency: >92%
    Power: 220-240V 50/60Hz
    Includes light source: yes

    GENERAL DATA
    Lifetime (L80B10): 100 000 h
    Available on request: LLOC, DALI, DIM 1..10V
    Warranty: 5 years
    Application: industrial facilities, warehouses, metro, parking areas, facades

기술 사양
  • 특징 참조powerlug
  • 제품군Lamps
  • 제품분류Surface mounted
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2019-01-17
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)95
  • 너비(mm)403
  • 깊이(mm)405
관련성
  • 주 재료금속
  • 부 재료유리
  • 설계국가폴란드
  • 제조국가폴란드
  • 순 중량(Kg)8.8
분류
  • BIMobject 카테고리조명 - 조명 기구
  • IFC 분류조명 기구
  • ETIM 코드EG000027
  • ETIM 이름Luminaires
  • UNSPSC 이름Lighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC 코드3911
  • Uniclass 2015 코드Pr_70_70_48
  • Uniclass 2015 설명Luminaires, lighting track and lighting accessories
  • CSI 마스터 형식 2014 코드26 50 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Lighting
  • OmniClass 번호23-35 00 00
  • OmniClass 제목Electrical and Lighting Specific Products and Equipment
  • CSI 단일 형식 II 코드D5020
  • CSI 단일 형식 II 제목Lighting & Branch Wiring