제품 게시
POP RECESSED, Recessed Round 36, Direct
Lumenwerx

POP RECESSED, Recessed Round 36, Direct

POP Recessed features a uniformly luminous diffuser that sits flush with the ceiling. The diffuser and light engine form a fully enclosed unit secured by a twist-and-lock mechanism for easy maintenance with no exposed hardware. POP Recessed delivers up to 114 LPW and installs in grid or gypsum board ceilings.
사양
  • SIZE: 1’X1’, 12”, 2’X2’, 24”, 36”, 4’X4’ LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA MOUNTING: RECESSED OPTICS: ULO
기술 사양
  • 특징 참조POROR-36
  • 제품군Recessed
  • 제품분류Pop Recessed
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2019-10-14
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료알루미늄
  • 설계국가캐나다
  • 제조국가캐나다
분류
  • BIMobject 카테고리조명 - 조명 기구
  • IFC 분류조명 기구
  • UNSPSC 이름Recessed lighting
  • UNSPSC 코드39111505
  • Uniclass 2015 코드Pr_70_70_48_71
  • Uniclass 2015 설명Recessed luminaires
  • CSI 마스터 형식 2014 코드26 51 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Interior Lighting
  • OmniClass 번호23-35 47 11
  • OmniClass 제목Lighting Fixtures
  • CSI 단일 형식 II 코드D5020
  • CSI 단일 형식 II 제목Lighting & Branch Wiring

지역 가용성

북미
미국
캐나다
BIMobject 제품 라이브러리

Revit용 Design App

한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.

새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.

  • 체크 표시Revit 바로 옆에서 BIM 개체로 직접 작업
  • 체크 표시 2GB 클라우드 스토리지 - Revit 콘텐츠 저장
  • 체크 표시 Revit에서 바로 내재 탄소 LCA(A1-A3) 획득