제품 게시
POP RECESSED REGRESSED, Square
POP RECESSED REGRESSED, Square
POP RECESSED REGRESSED, Square
POP RECESSED REGRESSED, Square
POP RECESSED REGRESSED, Square
POP RECESSED REGRESSED, Square
POP RECESSED REGRESSED, Square
POP RECESSED REGRESSED, Square
POP RECESSED REGRESSED, Square
POP RECESSED REGRESSED, Square
    Lumenwerx

    POP RECESSED REGRESSED, Square

    Pop Recessed Regressed Square is a flexible, elegant, low-glare luminaire available in 10 different sizes. Its innovative, precision-crafted Uniform Lambertian Optic (ULO) allows all models to have a Uniform Glare Rating (UGR) of <19, beneficial for creating well-balanced, low glare architectural spaces. The fixture can be integrated in various grid ceiling and gypsum board setups. Pop Regressed Square comes in Chromawerx Sola and Duo , as well as Static White and BIOS.

    사양
    • SIZE: 6" X 6" - 6" X 2' - 6" X 4' - 1' X 1' - 1' X 2' - 1' X 4' - 2' X 2' - 2' X 4' - 4' X 4' - 20" X 60"

      LIGHT SOURCE: LED

      CHROMATICITY: STATIC WHITE, BIOS, DUO , SOLA, RED SOLID, GREEN SOLID, BLUE SOLID

      MOUNTING: RECESSED

      OPTICS: ULO

    기술 사양
    • 특징 참조PORRGSQ
    • 제품군Recessed
    • 제품분류Pop Recessed
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-01-07
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 설계국가캐나다
    • 제조국가캐나다
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 조명 기구
    • IFC 분류조명 기구
    • UNSPSC 이름Recessed lighting
    • UNSPSC 코드39111505
    • Uniclass 2015 코드Pr_70_70_48_71
    • Uniclass 2015 설명Recessed luminaires
    • CSI 마스터 형식 2014 코드26 51 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Interior Lighting
    • OmniClass 번호23-35 47 11
    • OmniClass 제목Lighting Fixtures
    • CSI 단일 형식 II 코드D5020
    • CSI 단일 형식 II 제목Lighting & Branch Wiring

    지역 가용성

    북미
    미국
    캐나다
    BIMobject 제품 라이브러리

    Revit용 Design App

    한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.

    새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.

    • 체크 표시Revit 바로 옆에서 BIM 개체로 직접 작업
    • 체크 표시 2GB 클라우드 스토리지 - Revit 콘텐츠 저장
    • 체크 표시 Revit에서 바로 내재 탄소 LCA(A1-A3) 획득