제품 게시
SMILE, Wall SIB
Lumenwerx

SMILE, Wall SIB

Smile is a linear LED luminaire with a gently curved profile and a charming aspect. Using advanced LED engines and optical control, Smile provides wide spread uplight and well controlled downlight, delivering both efficient and comfortable illumination. Smile is offered in a choice of light distributions, outputs, and color temperatures, together with comprehensive electrical and controls options.
사양
  • SIZE: 8 5/8" X 1 3/8" LIGHT SOURCE: LED CHROMATICITY: STATIC WHITE LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT/INDIRECT MOUNTING: PENDANT, WALL OPTICS: PMO
기술 사양
  • 특징 참조SMIWSIB
  • 제품군Wall
  • 제품분류Smile
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2019-10-14
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료알루미늄
  • 설계국가캐나다
  • 제조국가캐나다
분류
  • BIMobject 카테고리조명 - 벽면 설치
  • IFC 분류조명 기구
  • UNSPSC 이름Interior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC 코드391115
  • Uniclass 2015 코드Pr_70_70_48
  • Uniclass 2015 설명Luminaires, lighting track and lighting accessories
  • CSI 마스터 형식 2014 코드26 51 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Interior Lighting
  • OmniClass 번호23-35 47 11
  • OmniClass 제목Lighting Fixtures
  • CSI 단일 형식 II 코드D5020
  • CSI 단일 형식 II 제목Lighting & Branch Wiring

지역 가용성

북미
미국
캐나다