제품 게시
SQUERO, ACOUSTIX, Pendant
Lumenwerx

SQUERO, ACOUSTIX, Pendant

Squero Acoustix offers superior craftsmanship that is both optically impressive and sound absorbing. It offers all four standard Squero optics: MPL (matte parabolic louver), SPL (Specular parabolic louver), MRO (miniature reflector optic), and HLO (high-efficiency Lambertian optics). Coupled with excellent optical choice, the acoustic felt is cut with an ultra-fine blade to ensure flawless transitions at every cut corner and seam. Squero Acoutix is available in Static White and Bios LED static and dynamic. For SOLA and DUO.

사양
  • SIZE: 2.60" x 8" , 2.60" x 12", 2.60" x 16"

    LIGHT SOURCE: STATIC WHITE, BIOS

    LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, DIRECT/INDIRECT

    CHROMATICITY: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM, CHROMAWERX, SOLA, DUO

    MOUNTING: PENDANT

    DIRECT OPTICS: HLO, MPL, SPL, MRO15, MRO35, MRO55

    INDIRECT OPTIC: WIO2

기술 사양
  • 특징 참조SQUACOP
  • 제품군Pendant
  • 제품분류Acoustic
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2022-03-30
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료알루미늄
  • 부 재료섬유 펠트
  • 설계국가캐나다
  • 제조국가캐나다
분류
  • BIMobject 카테고리조명 - 펜던트
  • IFC 분류조명 기구
  • ETIM 코드EC001743
  • ETIM 이름Pendant luminaire
  • UNSPSC 이름Interior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC 코드391115
  • Uniclass 2015 코드Pr_70_70_48_62
  • Uniclass 2015 설명Pendant luminaires
  • CSI 마스터 형식 2014 코드26 51 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Interior Lighting
  • OmniClass 번호23-35 47 11
  • OmniClass 제목Lighting Fixtures
  • CSI 단일 형식 II 코드D5020
  • CSI 단일 형식 II 제목Lighting & Branch Wiring

지역 가용성

북미
미국
캐나다