제품 게시
VIA WET, Wall, Direct
Lumenwerx

VIA WET, Wall, Direct

Via Wet offers architectural lighting for wet locations in both exterior and interior applications. With a simple 3¾" high by 4½" wide profile of extruded aluminum, Via Wet can be installed in recessed, ceiling, wall, or pendant mounting. Fully sealed, Via Wet is suitable for extreme weather condition, -20ºC/-4ºF to 40ºC/104ºF. A choice of output options provides up to 1000 lumens per foot section.
사양
  • SIZE: 4 1/2" X 3 3/4" LIGHT SOURCE: LED, T5, T5HO LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, ASYMMETRIC DIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE MOUNTING: RECESSED, SURFACE, PENDANT, WALL OPTICS: HLO, PMO
기술 사양
  • 특징 참조VIAWETW
  • 제품군Wall
  • 제품분류Via Wet
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2019-10-14
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 설계국가캐나다
  • 제조국가캐나다
분류
  • BIMobject 카테고리조명 - 벽면 설치
  • IFC 분류조명 기구
  • UNSPSC 이름Interior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC 코드391115
  • Uniclass 2015 코드Pr_70_70_48
  • Uniclass 2015 설명Luminaires, lighting track and lighting accessories
  • CSI 마스터 형식 2014 코드26 51 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Interior Lighting
  • OmniClass 번호23-35 47 11
  • OmniClass 제목Lighting Fixtures
  • CSI 단일 형식 II 코드D5020
  • CSI 단일 형식 II 제목Lighting & Branch Wiring

지역 가용성

북미
미국
캐나다