제품 게시
AERA 5 CYLINDER, Pendant, Direct, Direct/Indirect
Lumenwerx

AERA 5 CYLINDER, Pendant, Direct, Direct/Indirect

True-to-size with a versatile minimalist esthetic, Aera Cylinder luminaires are high-performance fixtures, delivering visually comfortable lighting suitable for a wide range of applications.

사양
  • SIZE: HEIGHT: 6", 8", 12"

    LIGHT SOURCE: LED

    LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, INDIRECT, DIRECT/INDIRECT

    CHROMATICITY: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM, SOLA , DUO

    MOUNTING: SURFACE, PENDANT, WALL

    OPTICS: XPOINT™

기술 사양
  • 특징 참조AE5CYP
  • 제품군Pendant
  • 제품분류AERA
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2023-05-05
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료알루미늄
  • 설계국가캐나다
  • 제조국가캐나다
분류
  • BIMobject 카테고리조명 - 펜던트
  • IFC 분류조명 기구
  • ETIM 코드EC001743
  • ETIM 이름Pendant luminaire
  • UNSPSC 이름Interior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC 코드391115
  • Uniclass 2015 코드Pr_70_70_48_62
  • Uniclass 2015 설명Pendant luminaires
  • CSI 마스터 형식 2014 코드26 51 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Interior Lighting
  • OmniClass 번호23-35 47 11
  • OmniClass 제목Lighting Fixtures

지역 가용성

북미