제품 게시
ARQ AERA, Acoustix
Lumenwerx

ARQ AERA, Acoustix

Part of the Arq Acoustix series, the Arq Aera is an acoustic pendant equipped with an arc-shaped shade made of sound-absorbing felt created from recycled bottles. Its design integrates proprietary XPoint™ Refraction Technology optics to deliver soft, visually comfortable, low glare lighting.

    사양
    • SIZE: 24" DIAMETER

      LIGHT SOURCE: LED

      LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, DIRECT/INDIRECT

      CHROMATICITY: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM, SOLA , DUO

      MOUNTING: PENDANT

      OPTICS: IRO™, XPOINT™


    기술 사양
    • 특징 참조ARQAEACOP
    • 제품군Pendant
    • 제품분류Acoustic
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2023-05-05
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 부 재료섬유 펠트
    • 설계국가캐나다
    • 제조국가캐나다
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 조명 기구
    • IFC 분류조명 기구
    • ETIM 코드EC001743
    • ETIM 이름Pendant luminaire
    • UNSPSC 이름Interior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC 코드391115
    • Uniclass 2015 코드Pr_70_70_48_62
    • Uniclass 2015 설명Pendant luminaires
    • CSI 마스터 형식 2014 코드26 51 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Interior Lighting
    • OmniClass 번호23-35 47 11
    • OmniClass 제목Lighting Fixtures
    • CSI 단일 형식 II 코드D5020
    • CSI 단일 형식 II 제목Lighting & Branch Wiring