제품 게시
ARQ GLOBE, Acoustix
ARQ GLOBE, Acoustix
    Lumenwerx

    ARQ GLOBE, Acoustix

    Part of the Arq Acoustix series, the Arq Globe is an acoustic pendant equipped with an arc-shaped shade made of soundabsorbing felt created from recycled bottles. With its exposed bulbous Globe light Arq Globe exudes vintage vibes and is a fun addition to any space requiring noise control.

      사양
      • SIZE: 24" DIAMETER

        LIGHT SOURCE: LED

        LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, DIRECT/INDIRECT

        CHROMATICITY: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM, SOLA , DUO

        MOUNTING: PENDANT

        OPTICS: IRO™, XPOINT™


      기술 사양
      • 특징 참조ARQGLACOP
      • 제품군Pendant
      • 제품분류Acoustic
      • 유형개체 (단일 개체)
      • 게시일2023-05-05
      • 에디션 넘버1
      관련성
      • 주 재료알루미늄
      • 부 재료섬유 펠트
      • 설계국가캐나다
      • 제조국가캐나다
      분류
      • BIMobject 카테고리조명 - 조명 기구
      • IFC 분류조명 기구
      • ETIM 코드EC001743
      • ETIM 이름Pendant luminaire
      • UNSPSC 이름Interior lighting fixtures and accessories
      • UNSPSC 코드391115
      • Uniclass 2015 코드Pr_70_70_48_62
      • Uniclass 2015 설명Pendant luminaires
      • CSI 마스터 형식 2014 코드26 51 00
      • CSI 마스터 형식 2014 제목Interior Lighting
      • OmniClass 번호23-35 47 11
      • OmniClass 제목Lighting Fixtures
      • CSI 단일 형식 II 코드D5020
      • CSI 단일 형식 II 제목Lighting & Branch Wiring