제품 게시
ARRO2, Pendant, Direct
Lumenwerx

ARRO2, Pendant, Direct

Visual interest and versatility come together in Arro, our family of pendants easily recognizable by their triangular prism form. Despite its compact 2” base and height, Arro 2 is big with offerings including Direct distribution, continuous-run capacity with maximum 8’ segments, three stylish forms (rectangle, square, and triangle), and both X and Y spokes.

사양
  • SIZE: 2 5/8" X 2 11/32"

    LIGHT SOURCE: LED

    LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT

    CHROMATICITY: STATIC WHITE

    MOUNTING: PENDANT

    OPTICS: HLO

기술 사양
  • 특징 참조ARR2P
  • 제품군Pendant
  • 제품분류Arro
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-10-22
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료알루미늄
  • 설계국가캐나다
  • 제조국가캐나다
분류
  • BIMobject 카테고리조명 - 펜던트
  • IFC 분류조명 기구
  • ETIM 코드EC001743
  • ETIM 이름Pendant luminaire
  • UNSPSC 이름Interior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC 코드391115
  • Uniclass 2015 코드Pr_70_70_48_62
  • Uniclass 2015 설명Pendant luminaires
  • CSI 마스터 형식 2014 코드26 51 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Interior Lighting
  • OmniClass 번호23-35 47 11
  • OmniClass 제목Lighting Fixtures
  • CSI 단일 형식 II 코드D5020
  • CSI 단일 형식 II 제목Lighting & Branch Wiring

지역 가용성

북미