제품 게시
ARRO4, Pendant, Direct
Lumenwerx

ARRO4, Pendant, Direct

Visual interest and versatility come together in Arro, our family of pendants easily recognizable by their triangular prism form. With its 4” base, Arro 4 features Direct and Direct/Indirect distribution options, continuous run capacity with maximum 12” segments, as well as our HLO for smooth illumination, and delivers a supreme efficacy of up to 119 lm/W.

사양
  • SIZE: 3 31/32" X 4 7/32"

    LIGHT SOURCE: LED

    LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, DIRECT/INDIRECT

    CHROMATICITY: STATIC WHITE

    MOUNTING: PENDANT

    OPTICS: HLO

기술 사양
  • 특징 참조ARR4P
  • 제품군Pendant
  • 제품분류Arro
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-10-22
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료알루미늄
  • 설계국가캐나다
  • 제조국가캐나다
분류
  • BIMobject 카테고리조명 - 펜던트
  • IFC 분류조명 기구
  • ETIM 코드EC001743
  • ETIM 이름Pendant luminaire
  • UNSPSC 이름Interior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC 코드391115
  • Uniclass 2015 코드Pr_70_70_48_62
  • Uniclass 2015 설명Pendant luminaires
  • CSI 마스터 형식 2014 코드26 51 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Interior Lighting
  • OmniClass 번호23-35 47 11
  • OmniClass 제목Lighting Fixtures
  • CSI 단일 형식 II 코드D5020
  • CSI 단일 형식 II 제목Lighting & Branch Wiring

지역 가용성

북미