제품 게시
CAVA-T, Recessed 2X2 Direct
Lumenwerx

CAVA-T, Recessed 2X2 Direct

Cava-T provides a pleasant canopy of gentle luminescence that brightens everyday work spaces as well as special areas. Cava-T is available in 1x4 and 2x2 modules for a variety of ceiling conditions. Cava-T is an ideal vehicle for ChromaWerx color tuning in education, office, and healthcare applications where modular recessed luminaires are used.
사양
  • Size: 2x2, 1x4

    Light Source: Led

    Light Distribution: Direct

    Chromaticity: Static White, Duo , Sola , Quadro

    Mounting: Recessed

    Optics: Rlo
기술 사양
  • 특징 참조CATR-22
  • 제품군Pendant
  • 제품분류Cava T
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2019-10-14
  • 에디션 넘버1
  • 높이(인치)5.25
  • 너비(inches)23.88
관련성
  • 주 재료알루미늄
  • 설계국가캐나다
  • 제조국가캐나다
분류
  • BIMobject 카테고리조명 - 조명 기구
  • IFC 분류조명 기구
  • UNSPSC 이름Recessed lighting
  • UNSPSC 코드39111505
  • Uniclass 2015 코드Pr_70_70_48_71
  • Uniclass 2015 설명Recessed luminaires
  • CSI 마스터 형식 2014 코드26 51 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Interior Lighting
  • OmniClass 번호23-35 47 11
  • OmniClass 제목Lighting Fixtures
  • CSI 단일 형식 II 코드D5020
  • CSI 단일 형식 II 제목Lighting & Branch Wiring