제품 게시
CAVA, Pendant Direct and Direct/Indirect
Lumenwerx

CAVA, Pendant Direct and Direct/Indirect

Cava is a linear LED pendant or recessed luminaire with a remarkably comfortable and surprising appearance. Using completely concealed and indirect LED arrays, Cava provides superior brightness control, while maintaining high efficacy by distributing light over the vaulted interior cavity of the luminaire. Cava offers totally direct or segmented direct/indirect distributions.
사양
  • Size: 4 1/2" x 4 1/2"

    Light Source: Led

    Light Distribution: Direct, Direct/Indirect

    Chromaticity: Static White, Duo , Sola

    Mounting: Recessed, Pendant

    Optics: Rlo
기술 사양
  • 특징 참조CAVP
  • 제품군Pendant
  • 제품분류Cava
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2019-10-14
  • 에디션 넘버1
  • 높이(인치)4.5
  • 너비(inches)4.5
관련성
  • 주 재료알루미늄
  • 설계국가캐나다
  • 제조국가캐나다
분류
  • BIMobject 카테고리조명 - 펜던트
  • IFC 분류조명 기구
  • ETIM 코드EC001743
  • ETIM 이름Pendant luminaire
  • UNSPSC 이름Interior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC 코드391115
  • Uniclass 2015 코드Pr_70_70_48_62
  • Uniclass 2015 설명Pendant luminaires
  • CSI 마스터 형식 2014 코드26 51 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Interior Lighting
  • OmniClass 번호23-35 47 11
  • OmniClass 제목Lighting Fixtures
  • CSI 단일 형식 II 코드D5020
  • CSI 단일 형식 II 제목Lighting & Branch Wiring

지역 가용성

북미