제품 게시
COMPASS ORYO, Surface
COMPASS ORYO, Surface
    Lumenwerx

    COMPASS ORYO, Surface

    Compass Oryo defines space through light, direction, and rhythm. Merging precise engineering and IP66-rated durability with a refined form, Compass Oryo delivers controlled illumination ideal for spatial orientation in corridors, pathways, and open spaces.

    사양
    • SIZE: 3"

      LIGHT SOURCE: LED

      CHROMATICITY: STATIC WHITE

      LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT

      ENVIRONMENT: IP66

      MOUNTING: SURFACE WALL

      OPTICS: RADO


    기술 사양
    • 특징 참조COROS
    • 제품군Surface
    • 제품분류Compass
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2026-02-12
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 설계국가캐나다
    • 제조국가캐나다
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 천장 설치
    • IFC 분류조명 기구
    • ETIM 코드EC001744
    • ETIM 이름Downlight/spot/floodlight
    • UNSPSC 이름Interior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC 코드391115
    • Uniclass 2015 코드Pr_70_70_48_82
    • Uniclass 2015 설명Spot lights
    • CSI 마스터 형식 2014 코드26 51 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Interior Lighting
    • OmniClass 번호23-35 47 11
    • OmniClass 제목Lighting Fixtures
    • CSI 단일 형식 II 코드D5020
    • CSI 단일 형식 II 제목Lighting & Branch Wiring

    지역 가용성

    북미