제품 게시
MINEAR 3/4, Recessed, Direct
MINEAR 3/4, Recessed, Direct
    Lumenwerx

    MINEAR 3/4, Recessed, Direct

    From the Minear Collection of miniature, made-to-order luminaires, the 3/4" profile is available in recessed or surface mounting as well as in pendant configurations.
    Its slightly larger aperture allows for broader illumination while retaining a refined, unobtrusive presence.

    사양
    • SIZE: 3/4 IN

      LIGHT SOURCE: LED

      CHROMATICITY: STATIC WHITE

      LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT

      MOUNTING: PENDANT, RECESSED, SURFACE, WALL

      OPTICS: BLO

    기술 사양
    • 특징 참조MIN07R
    • 제품군Recessed
    • 제품분류Minear
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2026-03-05
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 설계국가캐나다
    • 제조국가캐나다
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 조명 기구
    • IFC 분류조명 기구
    • Uniclass 2015 코드Pr_70_70_48_71
    • Uniclass 2015 설명Recessed luminaires
    • CSI 마스터 형식 2014 코드26 51 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Interior Lighting
    • OmniClass 번호23-35 47 11
    • OmniClass 제목Lighting Fixtures

    지역 가용성

    북미