제품 게시
MINI PIVOT MODULE - DOT
MINI PIVOT MODULE - DOT
    Lumenwerx

    MINI PIVOT MODULE - DOT

    Mini Pivot Dot modules are individual mounting systems that can be used on their own as single lighting fixtures or as part of a broader design within the Mini Pivot track system.

    사양
    • SIZE: DOT1 (1 11/16" DIAMETER X 2 5/8" HEIGHT), DOT 2 (2 3/16" DIAMETER X 4" HEIGHT)

      LIGHT SOURCE: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM

      BEAM: 25 DEG, 35 DEG, 50 DEG


    기술 사양
    • 특징 참조MIPIVDT
    • 제품군Module
    • 제품분류Mini Pivot
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2024-08-20
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 설계국가캐나다
    • 제조국가캐나다
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 천장 설치
    • IFC 분류조명 기구
    • ETIM 코드EC001744
    • ETIM 이름Downlight/spot/floodlight
    • UNSPSC 이름Interior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC 코드391115
    • Uniclass 2015 코드Pr_70_70_48_82
    • Uniclass 2015 설명Spot lights
    • CSI 마스터 형식 2014 코드26 51 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Interior Lighting
    • OmniClass 번호23-35 47 11
    • OmniClass 제목Lighting Fixtures
    • CSI 단일 형식 II 코드D5020
    • CSI 단일 형식 II 제목Lighting & Branch Wiring