제품 게시
MINI PIVOT TRACK, Pendant
MINI PIVOT TRACK, Pendant
MINI PIVOT TRACK, Pendant
    Lumenwerx

    MINI PIVOT TRACK, Pendant

    The Mini Pivot Pendant Track is low voltage and accommodates the Mini Pivot Track Modules. It possesses infinite run capabilities in segments of up to 8 feet with smooth transitions at the joint. It can host fixtures in both direct and indirect positions and branch out to create a multitude of shapes, patterns, and effects for various architectural applications.

    사양
    • SIZE: 7/8" WIDTH

      FIXTURE HEIGHT: 1 1/2"

      LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, INDIRECT, DIRECT/INDIRECT


    기술 사양
    • 특징 참조MIPIVP
    • 제품군Pendant
    • 제품분류Mini Pivot
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2024-08-16
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 설계국가캐나다
    • 제조국가캐나다
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 펜던트
    • IFC 분류조명 기구
    • ETIM 코드EC001743
    • ETIM 이름Pendant luminaire
    • UNSPSC 이름Interior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC 코드391115
    • Uniclass 2015 코드Pr_70_70_48_62
    • Uniclass 2015 설명Pendant luminaires
    • CSI 마스터 형식 2014 코드26 51 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Interior Lighting
    • OmniClass 번호23-35 47 11
    • OmniClass 제목Lighting Fixtures
    • CSI 단일 형식 II 코드D5020
    • CSI 단일 형식 II 제목Lighting & Branch Wiring