제품 게시
MINI PIVOT MODULE - PRISM
Lumenwerx

MINI PIVOT MODULE - PRISM

The Mini Pivot Prism module, equipped with our Diamond Prism Optic (DPO), emits a luxurious quality of light, soft and low-glare, wrapping around subjects with subtle graduated shadows.

사양
  • SIZE: 13/16" WIDTH X 7", 14" and, 28" LENGTH

    LIGHT SOURCE: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM

    LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT


기술 사양
  • 특징 참조MIPIVPR
  • 제품군Module
  • 제품분류Mini Pivot
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2024-08-16
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료알루미늄
  • 설계국가캐나다
  • 제조국가캐나다
분류
  • BIMobject 카테고리조명 - 천장 설치
  • IFC 분류조명 기구
  • ETIM 코드EC001744
  • ETIM 이름Downlight/spot/floodlight
  • UNSPSC 이름Interior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC 코드391115
  • Uniclass 2015 코드Pr_70_70_48_82
  • Uniclass 2015 설명Spot lights
  • CSI 마스터 형식 2014 코드26 51 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Interior Lighting
  • OmniClass 번호23-35 47 11
  • OmniClass 제목Lighting Fixtures
  • CSI 단일 형식 II 코드D5020
  • CSI 단일 형식 II 제목Lighting & Branch Wiring