제품 게시
PRIMO, Surface 2x2
Lumenwerx

PRIMO, Surface 2x2

LED lighting. The unique concentric micro optic creates a subtle, yet distinctive, graphical appearance appropriate for important spaces, large and small. The precise, square-base-prism design achieves both luminous consistency and overall visual comfort from all viewing angles. Using advanced LED engines and optics, Primo provides comfortable and efficient illumination where it's needed, while integrating cleanly into the architecture.
사양
  • SIZE: 1'X4', 2'X2' LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA MOUNTING: RECESSED, SURFACE OPTICS: CMO, PMO
기술 사양
  • 특징 참조PRIS-22
  • 제품군Surface
  • 제품분류Primo
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2019-10-14
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료알루미늄
  • 설계국가캐나다
  • 제조국가캐나다
분류
  • BIMobject 카테고리조명 - 천장 설치
  • IFC 분류조명 기구
  • UNSPSC 이름Lighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC 코드3911
  • Uniclass 2015 코드Pr_70_70_48_85
  • Uniclass 2015 설명Surface luminaires
  • CSI 마스터 형식 2014 코드26 51 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Interior Lighting
  • OmniClass 번호23-35 47 11
  • OmniClass 제목Lighting Fixtures
  • CSI 단일 형식 II 코드D5020
  • CSI 단일 형식 II 제목Lighting & Branch Wiring