제품 게시
RIM MINI OVAL, Pendant
Lumenwerx

RIM MINI OVAL, Pendant

Rim Mini is part of our Miniwerx Collection—a growing series of luminaires engineered to deliver full-scale performance in significantly reduced form factors. At just 1.25" tall and 0.8" wide, Rim Mini is over 40% slimmer than thenstandard Rim profile and maintains the design freedom the Rim Collection is known for. It enables clean, precise lighting with a minimal visual footprint and maximum flexibility across shapes, sizes, and configuration options.

사양
  • LIGHT SOURCE: LED

    CHROMATICITY: STATIC WHITE

    LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT

    MOUNTING: PENDANT

    OPTICS: ULO


기술 사양
  • 특징 참조RIMMIOP
  • 제품군Pendant
  • 제품분류Rim Round
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2026-02-11
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료알루미늄
  • 설계국가캐나다
  • 제조국가캐나다
분류
  • BIMobject 카테고리조명 - 펜던트
  • IFC 분류조명 기구
  • ETIM 코드EC001743
  • ETIM 이름Pendant luminaire
  • UNSPSC 이름Interior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC 코드391115
  • Uniclass 2015 코드Pr_70_70_48_62
  • Uniclass 2015 설명Pendant luminaires
  • CSI 마스터 형식 2014 코드26 51 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Interior Lighting
  • OmniClass 번호23-35 47 11
  • OmniClass 제목Lighting Fixtures
  • CSI 단일 형식 II 코드D5020
  • CSI 단일 형식 II 제목Lighting & Branch Wiring