한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.
새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.
Revit 바로 옆에서 BIM 개체로 직접 작업
2GB 클라우드 스토리지 - Revit 콘텐츠 저장
Revit에서 바로 내재 탄소 LCA(A1-A3) 획득
Rim Verso Acoustix combines generous ambient illumination with elegant geometry. The 2" high extruded aluminum frame is formed and finished into a seamless ring that can be painted in a wide range of standard and custom colors. The driver installs remotely, either above or below the ceiling. Three-to-four point suspension is available in an ultra-clean integrated power-over-cable option. Rim Verso Acoustix is available in three diameters: 24", 36" and 48". Nominal light output ranges from 2000 to 8000 lumens, with efficacy up to 77 lumens per watt. Rim Verso Acoustix is available in Static White. Chromawerx QUADRO, DUO and SOLA are also available.
지역 가용성
| 북미 |
|---|
미국 |
캐나다 |

Revit용 Design App
한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.
새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.